เผยแพร่สินค้าของคุณ
Emergency Lighting Europrisma
Normagrup

Emergency Lighting Europrisma

Europrisma: built for the most demanding environments.

The Europrisma family is designed to ensure reliable operation in the most challenging installations. Its wide range of luminous options and IP65 rating make it the ideal solution for industrial applications. The plug-in system allows for quick and easy installation. Also available in an embedded version.

Highlights:

  • Wide range of luminous options
  • High protection: IP65 rating
  • Quick and easy installation with plug-in system
  • Available in surface-mounted and embedded versions
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.alumbrado-emergencia-europrisma
  • Product familyEuroprisma
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Alumbrado emergencia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)72
  • กว้าง (มิลลิเมตร)361
  • ความลึก (มิลลิเมตร)110
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001957
  • ชื่อ ETIMEmergency luminaire
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 13
  • OmniClass TitleEmergency Lighting
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
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)