เผยแพร่สินค้าของคุณ
Emergency Lighting Excellence
Normagrup

Emergency Lighting Excellence

EXCELLENCE: where design meets functionality.

The EXCELLENCE family is our commitment to combining aesthetics with performance. Made of high-quality PC, its sleek design is ideal for wall, ceiling, or embedded installation. It is available in four versions: Standard, Autotest, DALI, and for Central Battery Systems (both 24V and 230V).

Thanks to its plug-in system and semi-embedded installation option—without the need for extra accessories—installation is quick and cost-effective. It features separate lines, allowing control over the operating mode (maintained or non-maintained).

Highlights:

  • Elegant design in high-quality PC for multiple installation types
  • Available in Standard, Autotest, DALI, and Central Battery (24V / 230V) versions
  • Quick installation with plug-in system and semi-embedded option
  • No extra accessory needed for recessed mounting
  • Separate lines for selecting maintained or non-maintained mode
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.alumbrado-emergencia-excellence
  • Product familyExcellence
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Alumbrado emergencia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)81
  • กว้าง (มิลลิเมตร)365
  • ความลึก (มิลลิเมตร)163
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001957
  • ชื่อ ETIMEmergency luminaire
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 13
  • OmniClass TitleEmergency Lighting
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
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)