เผยแพร่สินค้าของคุณ
Emergency Lighting Extraline
Normagrup

Emergency Lighting Extraline

EXTRALINE: enhanced versatility in emergency signage.

EXTRALINE is developed as an improved version of the SIGNAL family. It can be installed surface-mounted, embedded, or suspended from the ceiling—offering full flexibility. All necessary accessories for installation are included.

There are two versions depending on the operating mode: the XS model is intended for use as an exit sign along escape routes, while the XD model functions both as an exit sign and emergency lighting.

Highlights:

  • Flexible installation: surface-mounted, embedded, or suspended
  • All installation accessories included
  • XS model: exit sign for escape routes
  • XD model: dual function as exit sign and emergency lighting
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.alumbrado-emergencia-extraline
  • Product familyExtraline
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Alumbrado emergencia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)207
  • กว้าง (มิลลิเมตร)325
  • ความลึก (มิลลิเมตร)47
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001957
  • ชื่อ ETIMEmergency luminaire
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 13
  • OmniClass TitleEmergency Lighting
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)