เผยแพร่สินค้าของคุณ
Emergency Lighting Gennius
Normagrup

Emergency Lighting Gennius

GENNIUS: design and functionality in every detail.

The GENNIUS emergency lighting range stands out for its perfect balance of aesthetics and performance. Its elegant shape conceals up to four M20 entries (two with pre-cuts for easy installation), which remain hidden when installed semi-recessed.

But where GENNIUS truly shines is in the unseen details: it offers IP68 protection with the rubber accessory and IK10 impact resistance, making it a robust and reliable solution for any environment. Our R&D team has worked to simplify installation as much as possible, incorporating quick-connection terminal blocks and ample space for wire management within the fitting.

The GENNIUS LENS model retains all the technical features of the standard version, while optimizing light distribution—extending interdistance up to 14 meters for a more efficient unit.

Highlights:

  • Elegant design with hidden M20 entries (2 with pre-cuts)
  • IP68 rated with rubber accessory
  • IK10 impact resistance for extreme durability
  • Quick-connection terminal blocks for faster installation
  • Spacious internal design for easier wire handling
  • GENNIUS LENS model: optimized optics with up to 14 m interdistance
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.alumbrado-emergencia-gennius
  • Product familyGennius
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Alumbrado emergencia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)59
  • กว้าง (มิลลิเมตร)313
  • ความลึก (มิลลิเมตร)160
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001957
  • ชื่อ ETIMEmergency luminaire
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 13
  • OmniClass TitleEmergency Lighting
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
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)