เผยแพร่สินค้าของคุณ
Emergency Lighting Smart
Emergency Lighting Smart
Emergency Lighting Smart
Emergency Lighting Smart
    Normagrup

    Emergency Lighting Smart

    "SMART is a family of emergency lighting designed to adapt to any type of installation thanks to its stylised minimalist lines, its versatility and its ease of installation."

    It can be installed attached to the ceiling or wall or recessed by means of an accessory, incorporating a quick connection system that facilitates installation. It is available in SATI and SATI Addressable versions and NF homologation (French standard).

    Highlights:

    • Stylised minimalist design
    • Versatile installation: ceiling, wall, or recessed
    • Quick connection system for easy installation
    • Available in SATI and SATI Addressable versions
    • NF homologation (French standard)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.alumbrado-emergencia-smart
    • Product familySmart
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Alumbrado emergencia
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)39
    • กว้าง (มิลลิเมตร)209
    • ความลึก (มิลลิเมตร)112
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001957
    • ชื่อ ETIMEmergency luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)