เผยแพร่สินค้าของคุณ
Emergency Lighting Uro
Normagrup

Emergency Lighting Uro

"New circular emergency light. 350 mm diameter."

Made of self-extinguishable ABS. IP65 rated. It is ideal for common spaces such as staircases. Can be ceiling or surface mounted. Can also be installed as semi-recessed with an accessory. Lumen output with mains: 1,780 lm.

Highlights:

  • 350 mm diameter circular design
  • Made of self-extinguishable ABS
  • IP65 rated for protection
  • Suitable for common spaces like staircases
  • Ceiling or surface mounted
  • Semi-recessed installation possible with accessory
  • Lumen output with mains: 1,780 lm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.alumbrado-emergencia-uro
  • Product familyUro
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Alumbrado emergencia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)80
  • กว้าง (มิลลิเมตร)350
  • ความลึก (มิลลิเมตร)350
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001957
  • ชื่อ ETIMEmergency luminaire
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 13
  • OmniClass TitleEmergency Lighting
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
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)