เผยแพร่สินค้าของคุณ
Recessed Emergency Lighting Volutta
Normagrup

Recessed Emergency Lighting Volutta

"The Volutta, Volutta Doble, and Recessed Volutta families are the result of blending versatility and style in equal parts."

Designed to cover any type of installation with aesthetic requirements, they are suitable for all kinds of projects.

Highlights:

  • Balanced versatility and style
  • Suitable for any type of installation
  • Designed to meet aesthetic requirements
  • Ideal for various projects
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.alumbrado-emergencia-volutta-empotrable
  • Product familyVolutta Empotrable
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Alumbrado emergencia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)153
  • กว้าง (มิลลิเมตร)345
  • ความลึก (มิลลิเมตร)40
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001957
  • ชื่อ ETIMEmergency luminaire
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 13
  • OmniClass TitleEmergency Lighting
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
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)