เผยแพร่สินค้าของคุณ
Emergency Lighting Zip
Emergency Lighting Zip
Emergency Lighting Zip
Emergency Lighting Zip
Emergency Lighting Zip
Emergency Lighting Zip
Emergency Lighting Zip
Emergency Lighting Zip
    Normagrup

    Emergency Lighting Zip

    "ZIP offers the most compact emergency lighting solution on the market."

    With a diameter of just 19.5 mm in its recessed version and 14 mm for slatted ceilings, it excels at seamlessly integrating into any space or architectural project, going virtually unnoticed while delivering maximum safety with exceptional uniformity and coverage.

    Highlights:

    • Ultra-compact design: 19.5 mm (recessed), 14 mm (slatted ceilings)
    • Discreet integration into any architectural space
    • Maximum safety performance
    • Exceptional light uniformity and coverage
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.alumbrado-emergencia-zip
    • Product familyZip
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Alumbrado emergencia
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)20
    • กว้าง (มิลลิเมตร)20
    • ความลึก (มิลลิเมตร)38
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001957
    • ชื่อ ETIMEmergency luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)