เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elit Micro Recessed downlight
Elit Micro Recessed downlight
Elit Micro Recessed downlight
Elit Micro Recessed downlight
Elit Micro Recessed downlight
Elit Micro Recessed downlight
Elit Micro Recessed downlight
Elit Micro Recessed downlight
Elit Micro Recessed downlight
    Normagrup

    Elit Micro Recessed downlight

    ELIT Micro: Design and Technology in Perfect Balance.

    ELIT Micro is the perfect balance between design and technology. Its aluminium body is specifically designed to ensure the temperature of the LED is at an optimum and to achieve the best efficiency and durability. Its distinctive reflector made of technical polycarbonate creates a high quality, uniform light without any spots.

    Highlights:

    • Aluminium body for optimal LED temperature.
    • High efficiency and long durability.
    • Technical polycarbonate reflector.
    • Uniform, high-quality light without spots.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elit-micro-recessed-downlight
    • Product familyElit Micro
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed downlight
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)85
    • กว้าง (มิลลิเมตร)85
    • ความลึก (มิลลิเมตร)57
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001959
    • ชื่อ ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 23
    • OmniClass TitleLamps
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)