เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nahika Micro Q Recessed downlight
Nahika Micro Q Recessed downlight
    Normagrup

    Nahika Micro Q Recessed downlight

    NAHIKA Micro Q: Efficient Downlight Solution.

    NAHIKA Micro Q is a downlight that incorporates a high-performance aluminium heat sink which optimises the efficiency of the set. The installation frame is manufactured in aluminium, while the decorative frame is made of technical plastic. A wall-washer version is also available. Ceiling installation is achieved through a simple worm gear lock and aluminium anchor system.

    Highlights:

    • High-performance aluminium heat sink for optimal efficiency.
    • Aluminium installation frame with technical plastic decorative frame.
    • Optional wall-washer version.
    • Easy ceiling installation with worm gear lock and aluminium anchors.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.nahika-micro-q-recessed-downlight
    • Product familyNahika Micro Q
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed downlight
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)85
    • กว้าง (มิลลิเมตร)85
    • ความลึก (มิลลิเมตร)125
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001959
    • ชื่อ ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 23
    • OmniClass TitleLamps
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)