เผยแพร่สินค้าของคุณ
BLANK BOX    BB-8200
NOTIFIER by Honeywell
Archived

BLANK BOX BB-8200

Blank Box Expanded AM-8200 6 to 8 Loop Advanced Switchboard. Without LCD display. Can be installed directly under the control panel. Certified in accordance with EN 54-2 and EN 54-4.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BB-8200
  • Product familyFire Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Antincendio
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)369.8
  • กว้าง (มิลลิเมตร)445.7
  • ความลึก (มิลลิเมตร)111
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel, Sherardized
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationElectrical Element
  • UNSPSC nameFire protection
  • UNSPSC code4619

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (32)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)