เผยแพร่สินค้าของคุณ
Output addressable module - M701
NOTIFIER by Honeywell
Archived

Output addressable module - M701

1 output addressable module. The output can be controlled or with voltage free contacts. The choice of output is achieved by selecting two dip-switches. The module is addressed through rotary switches numbered from 01 to 99. This has led flashing green in normal status and switched off in case of alarm. The module has short circuit isolator. CPD Certificate in accordance with EN 54 regulations 17 and 18. Power 15-30VDC. Quiescent current of 310 microA and 510 microA with LED on. Operating temperature -20°C to +60°C. Relative humidity up to 95%.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M701
  • Product familyFire Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Antincendio
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-11-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)94
  • กว้าง (มิลลิเมตร)93
  • ความลึก (มิลลิเมตร)23
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.11
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationElectric Appliance
  • UNSPSC nameFire alarm systems
  • UNSPSC code46191505
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_15_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFire alarm systems surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 13 33.36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Control Interfaces to Fire Alarm
  • OmniClass Number23-29 29 00
  • OmniClass TitleFire Detection Devices
  • CSI UniFormat II CodeD4090
  • CSI UniFormat II TitleOther Fire Protection Systems