เผยแพร่สินค้าของคุณ
NFS2-640 Intelligent Fire Alarm Panel
NOTIFIER by Honeywell
Archived

NFS2-640 Intelligent Fire Alarm Panel

The NFS2-640 is engineered specifically for mid-size applications, and easily expanded via NOTIFIER’s intelligent
fire alarm network, NOTI-FIRE-NET, to accommodate future building expansion.
Adapts to Your Needs
The NFS2-640’s modular design maximizes flexibility
and allows customization to your specific fire protection
needs. And should those needs change in the future,
the NFS2-640 can adapt with the addition, removal,
or replacement of system modules.
Adapts to Your Environment
Using ONYX Intelligent Sensing algorithms - built into
every ONYX Series panel - the NFS2-640 learns the
environment in which the smoke sensors are installed.
The NFS2-640 self-optimizes each individual sensor
alarm thresholds to speed response times and minimize,
if not eliminate, nuisance alarms.
• 1 SLC expandable to 2
• 636 intelligent points (159 detectors/159 modules per SLC)
• 4 on-board NACs
• Optional integrated digital voice evacuation (DVC) support
• Networkable (NOTI-FIRE-NET)
• 80 or 640 character LCD display with QWERTY keypad
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.nfs2-640-fire-alarm-panel
  • Product familyAlarm Panels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ONXY
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC002685
  • ชื่อ ETIMCentral fire alarm system
  • UNSPSC nameFire alarm systems
  • UNSPSC code46191505
  • Uniclass 2015 CodePr_75_75_30_29
  • Uniclass 2015 DescriptionFire alarm panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Protection Cabinets
  • OmniClass Number23-29 31 13
  • OmniClass TitleFire Alarm Control Panels
  • CSI UniFormat II CodeD4030
  • CSI UniFormat II TitleFire Protection Specialties