เผยแพร่สินค้าของคุณ
Swahili Opaco
Novacolor

Swahili Opaco

Textured matt metallic decorative finish for interiors, available as silver base Swahili Opacois a decorative coating for interiors made of matt metallic charges and selected quartz aggregates that produce high end visual effects and create a unique game of light and shades. Swahili Opacorepresents the expression of Novacolor commitment to the environmental sustainability. To reduce the "carbon footprint", Swahili Opaco is formulated with a special binder, made from sustainable biomass, that replaces the fossil raw materials. This is possible thanks to a technical-productive system called “mass balance approach” certifiedREDcert2.

ติดต่อกับ Novacolor

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Swahili-Opaco
  • Product familyDecorative products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metallics
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaint
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationTexture
  • UNSPSC nameFinishing materials and products
  • UNSPSC code301519
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
  • OmniClass Number23-15 21 11 13
  • OmniClass TitleTextured Paints
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย