เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bloc-porte coulissant 1 vantail C112
Novoferm

Bloc-porte coulissant 1 vantail C112

One sliding panel fire door with 2 hours fire protection. The fire resistance is guaranteed by an internal insulation. Door made with rust resistant steel rigidity internal frame, 2 rust resistant steel facings and many additionnal accessories. The door is tested et certificated in a laboratory wich writes the officially record. 2 types of door's position are availables (inclined and staight). Many paint colors are availables to satisfy all styles of buildings or styles and bring an additionnal rust protection.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.C112
  • Product family Industrial doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Quick-acting rolling shutters
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPlaster
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม