เผยแพร่สินค้าของคุณ
Raychem TraceTek TT-Flat Probe - Water Sensor
Chemelex

Raychem TraceTek TT-Flat Probe - Water Sensor

Flat Water Sensing Probe

Raychem TraceTek TT-FLAT-PROBE is used to detect water leaks in low spots, drip trays or sumps. It is designed to be integrated as a part of a larger leak detection system, monitored by any Raychem TraceTek controller such as a TTDM-128 or TT-SIM module.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Simple and fast to install: intended to be floor or tray mounted, using either screw or adhesive attachment
    • High visibility: bright orange color
    • Widely spaced electrodes help prevent false alarms in dirty or dusty environments

    Specifications

    Height (H): 1.26 in

    Housing Material: ABS

    Length (L): 4.7 in

    Max Ambient Temperature: 122 °F

    Min Water Depth to Trigger Leak On Insulating Surface: 0.5 in

    Min Water Depth to Trigger Leak On Metal Surface: 0.2 in

    Weight: 0.4 lb

    Width (W): 3.9 in

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.raychem-tracetek-tt-flat-probe
  • Product familyRaychem North America
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Leak Detection Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)1.3
  • กว้าง (นิ้ว)3.8
  • ความลึก (นิ้ว)4.7
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองABS
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก0.45
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - อุปกรณ์ตรวจจับ
  • รหัส ETIMEC000900
  • ชื่อ ETIMSensor/actuator terminal block

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง