เผยแพร่สินค้าของคุณ
Raychem TraceTek TT1000 Water Sensing Cable, Modular
Chemelex

Raychem TraceTek TT1000 Water Sensing Cable, Modular

TT1000 Water Sensing Cable, Modular

Raychem TraceTek TT1000-XX–PC are a range of fixed length water sensing cables with factory installed plastic connectors. Mainly used in commercial building applications, it is typically intended for leak detection under raised floors, in mechanical rooms and similar flat surface areas. It detects the presence of water at any point along its length. Installed with an alarm and locating module, the cable senses water leaks, triggers an alarm and pinpoints the location.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Advanced technology: rugged conductive polymer and fluoropolymer construction, resistant to corrosion and abrasion
    • Simple and fast to install: small, lightweight and flexible
    • Easy to design, fast drying, and reuseable
    • Distributed leak detection and location over a wide range of areas
    • Reliable and durable, 10 year product warranty available

    Specifications

    Detection: Water

    Detection Method: Raychem Conductive-Polymer Technology

    Max Operating Temperature: 167 °F

    Outer Diameter (OD): 0.236 in

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.raychem-tracetek-tt1000
  • Product familyRaychem North America
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Leak Detection Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFluoropolymer
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - อุปกรณ์ตรวจจับ
  • รหัส ETIMEC003249
  • ชื่อ ETIMData and communication cable (copper)

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง