เผยแพร่สินค้าของคุณ
CADDY Seismic Rigid Braces - North America
CADDY Seismic Rigid Braces - North America
CADDY Seismic Rigid Braces - North America
CADDY Seismic Rigid Braces - North America
CADDY Seismic Rigid Braces - North America
CADDY Seismic Rigid Braces - North America
    nVent

    CADDY Seismic Rigid Braces - North America

    The nVent CADDY line of innovative rigid bracing products was designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. The products have been designed with the end user in mind and provide contractors with labor-saving features to promote quick and easy installation. The system of products supports lateral and longitudinal bracing and offers a wide range of structural and pipe attachments.

    สเปคสินค้า
      • Patent-pending lateral braces eliminate need for multiple trips up and down ladders
      • Adjustable design can be used with different brace pipe sizes, providing flexibility on the jobsite and reducing contractor inventory
      • Snap-off bolt head helps enable easy installation and inspection of seismic sway braces
      • One wrench size fits all required hardware, eliminating the need to change tools
      • cULus® Listed
      • FM® Approved
      • HCAI® Pre-Approved (OPM-0062) for Fire Sprinkler applications to the 2013 California Building Code
      • HCAI® Pre-Approved (OPM-0542) for MEP applications to the 2019 California Building Code
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.caddy-seismic-rigid-braces-north-america
    • Product familynVent CADDY
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seismic Bracing Systems
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน
    • OmniClass Number23-19 29 19 11
    • OmniClass TitleSound, Vibration and Seismic Control Products

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (16)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (5)