เผยแพร่สินค้าของคุณ
ERICO Telecom Grounding Busbar
nVent

ERICO Telecom Grounding Busbar

  • Meets TIA-607-C and TIA-607-D conforms to BICSI® recommendations
  • Complies with NEMA® standards
  • Accepts two hole lugs with 5/16" or 7/16" bolt holes (hardware not included)
  • Telecom grounding busbar splice kits are available to extend the length of the busbar
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.erico-telecom-grounding-busbar
  • Product familynVent ERICO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grounding Busbars
  • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCopper
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGrounding and Bonding for Communications Systems
  • OmniClass Number23-35 31 33 13
  • OmniClass TitleCopper Electrical Busbars

สินค้าใกล้เคียง