เผยแพร่สินค้าของคุณ
nVent ProLine Containment System Chimney Ceiling Panel
nVent

nVent ProLine Containment System Chimney Ceiling Panel

Chimney Ceiling Panel mounts on top of containment center and is used with Containment System Chimney to direct hot exhaust out of center.

สเปคสินค้า
  • Features & Benefits

    • Chimney Ceiling Panel mounts on top of containment center
    • Used with Containment System Chimney to direct hot exhaust out of center
    • Tool-less Ceiling Panels are easy to install and remove for cleaning and provide above-the-cabinet access to cables, equipment and systems
    • Sealed containment, Chimney Ceiling Panels are used with chimney to direct hot exhaust air into drop ceiling, duct work or other means back to the computer room cooling devices

    Specifications

    • Color Jet Black
    • Color Code RAL 9005
    • Finish Powder Coated
    • Thickness 16 ga
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hoffman-proline-containment-system-chimney-ceiling-panel
  • Product familynVent Data Center Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aisle Containment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-01-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • รหัส ETIMEC002500
  • ชื่อ ETIMNetwork cabinet
  • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 DescriptionData equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (13)