เผยแพร่สินค้าของคุณ
nVent ProLine Containment System Chimney System
nVent

nVent ProLine Containment System Chimney System

Containment System Chimney directs hot exhaust air into drop ceiling, duct work or other means back to the computer room cooling devices.

สเปคสินค้า
  • Features & Benefits

    • Two sizes to fit various ceiling heights
    • Infinite adjustment between minimum and maximum extension
    • Bulb gasket seals against flat surfaces and ceilings
    • S-connectors provided for duct work connection
    • Purchase Chimney Ceiling Panel separately
    • Tool-less Ceiling Panels are easy to install and remove for cleaning and provide above-the-cabinet access to cables, equipment and systems
    • Sealed containment, Chimney comes in two heights to fit a wide range of applications

    Specifications

    • Color Jet Black
    • Color Code RAL 9005
    • Finish Powder Coated
    • Thickness 18 ga
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hoffman-proline-containment-system-chimney-system
  • Product familynVent Data Center Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aisle Containment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-01-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • รหัส ETIMEC002500
  • ชื่อ ETIMNetwork cabinet
  • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 DescriptionData equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (13)