เผยแพร่สินค้าของคุณ
nVent ProLine Containment System Express Sealed Doors
nVent

nVent ProLine Containment System Express Sealed Doors

Designed for 48-inch (1200mm) wide aisles. Can also provide benefits for wider aisles. A 48-inch (1219 mm) wide version seals aisles from 46-inch (1168 mm) to 54-inch (1372 mm) and a 72-inch (1829 mm) wide version seals aisles from 70-inch (1778 mm) to 78-inch (1981 mm). Custom solutions can also provide benefits for wider aisles.

สเปคสินค้า
  • Features & Benefits

    • Aisle doors either slide or swing bi-directionally to provide quick access to aisle way
    • Designed for 48-inch (1200 mm) wide aisles, but can also provide benefits for wider aisles
    • The Bi-directional doors require a minimum 6-inch (152 mm) clearance from the front edge of the cabinet along its entire height for the hinges to attach
    • Works with a variety of cabinets 76-inch (1930 mm) and taller
    • Doors can be installed to hot or cold aisle
    • Doors attached to side of rack magnetically
    • Tool-less design allows for easy installation, removal, and re-installation
    • Solution for both new builds and retrofit data centers
    • Clear, transparent door and roof panels provide maximum light to aisleway
    • Express containment system includes magnetic mounting for quick-install
    • Express containment models features tool-less installation with exclusive Magswitch technology

    Specifications

    • Finish Powder Coated
    • Color Light Gray
    • Color Code RAL 7035
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hoffman-proline-containment-system-express-sealed-doors
  • Product familynVent Data Center Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aisle Containment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-01-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • รหัส ETIMEC002500
  • ชื่อ ETIMNetwork cabinet
  • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 DescriptionData equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (13)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)