เผยแพร่สินค้าของคุณ
nVent ProLine Containment System Express Top Baffles
nVent

nVent ProLine Containment System Express Top Baffles

The Rack Top Baffles are suitable for most standard width cabinets with solid, perforated or semi-solid steel tops. The baffles will not work with aluminum framed cabinets or open framed racks.

สเปคสินค้า
  • Features & Benefits

    • Allows additional natural light into aisle
    • The Rack Top Baffles require a minimum of 1 inch (25 mm) unobstructed depth across the entire front edge of the cabinet for secure attachment
    • Additionally, the two attachment fixtures on each baffle require a 1.50 x 5.50 inch (38 x 140 mm) unobstructed area on the top of the cabinet
    • These attachment mounts allow a high degree of flexibility across the top of the cabinet to work around obstructions
    • Prevents hot exhaust air from wrapping over the tops of racks
    • Attaches to top of rack magnetically
    • Angular baffle designed for cold aisle application
    • Vertical baffle is designed for hot aisle application
    • Reconfigurable design allows angular or vertical configuration
    • Tool-less Ceiling Panels are easy to install and remove for cleaning and provide above-the-cabinet access to cables, equipment and systems
    • Clear, transparent door and roof panels provide maximum light to aisleway
    • Express containment system includes magnetic mounting for quick-install
    • Express containment top baffles include both hot and cold aisle configurations

    Specifications

    • Finish Powder Coated
    • Color Jet Black
    • Color Code RAL 9005
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hoffman-proline-containment-system-express-top-baffles
  • Product familynVent Data Center Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aisle Containment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-01-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • รหัส ETIMEC002500
  • ชื่อ ETIMNetwork cabinet
  • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 DescriptionData equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (13)