เผยแพร่สินค้าของคุณ
nVent ProLine Containment System Window Ceiling Panel
nVent

nVent ProLine Containment System Window Ceiling Panel

Window Ceiling Panels have easily modified, .22-inch (6 mm) polycarbonate panels to accommodate local fire-suppression codes. Overhead window panel made of .22-in. polycarbonate.

สเปคสินค้า
  • Features & Benefits

    • Frame made of 16 gauge steel
    • Overhead window panel made of .22-inch polycarbonate
    • Sealed containment, Window Ceiling Panels have easily modified .22-in. polycarbonate panels to accommodate local fire suppression codes (sprinkler heads)
    • Tool-less Ceiling Panels are easy to install and remove for cleaning and provide above-the-cabinet access to cables, equipment and systems
    • Clear, transparent door and roof panels provide maximum light to aisleway

    Specifications

    • Material Mild Steel
    • Finish Powder Coated
    • Color Jet Black
    • Color Code RAL 9005
    • Thickness 16 ga
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hoffman-proline-containment-system-window-ceiling-panel
  • Product familynVent Data Center Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aisle Containment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-01-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • รหัส ETIMEC002500
  • ชื่อ ETIMNetwork cabinet
  • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 DescriptionData equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (13)