เผยแพร่สินค้าของคุณ
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
    nVent

    LENTON Interlok Grout-Fill Couplers

    nVent LENTON Interlok was engineered for use in precast construction. It is designed to provide structural integrity between load bearing precast concrete elements such as columns, beams, shear walls, and panels. nVent LENTON Interlok provides superior dynamic, seismic and ultimate strength performance for moment frame applications. Typical applications include column to column, column to foundation, shearwall to foundation, shearwall to shearwall, panel to panel, wall to floor slab and architectural panels.
    สเปคสินค้า
      • Maintains structural integrity between precast sections
      • Provides load path continuity - reinforcing steel bars (rebar) act as one continuous bar
      • Tensile loads are transferred through the reinforcing bar independent of the compressive strength of the concrete
      • Helps eliminate costly and unsightly patchwork
      • Designed to meet or exceed building code requirements
      • Easy to use

      Please see our website or contact your local sales representative for regional availability.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lenton-interlok-grout-fill-couplers
    • Product familynVent LENTON
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interlok Grout-Filled Precast Splicing System
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเสริมแรง
    • IFC classificationMechanical Fastener
    • OmniClass Number23-13 31 21 11 17
    • OmniClass TitleReinforcement Couplers