เผยแพร่สินค้าของคุณ
Antique Cambrian - Natural Stone Veneer
Antique Cambrian - Natural Stone Veneer
Antique Cambrian - Natural Stone Veneer
Antique Cambrian - Natural Stone Veneer
Antique Cambrian - Natural Stone Veneer
Antique Cambrian - Natural Stone Veneer
Antique Cambrian - Natural Stone Veneer
Antique Cambrian - Natural Stone Veneer
    Oakfield Stone Company

    Antique Cambrian - Natural Stone Veneer

    Antique Cambrian is a Natural quartzitic sandstone quarried by Oakfield Stone Company in Mosinee, Wisconsin. Creamy, tan splitface tones with golden, brown and orange colors. 100% splitface, machine cut veneer with larger jumper heights available (6"-9").

    สเปคสินค้า
    • ORIGIN: MOSINEE, WISCONSIN

      INFO: 100% SPLITFACE, NATURAL HEIGHTS, RANDOM LENGTH

      PATTERN: NATURAL COURSE, RANDOM ASHLAR.

      COLOR: CREAMY, LIGHT TAN, BROWN, SOME HORIZONTAL

      AREA: 40 SQFT / TON (FULL) 12-15 LBS/SQFT (THIN)

      HEIGHT: RANDOM 2” - 6”, JUMPERS 6"-9" AVAILABLE

      LENGTH: 6” - 30” THIN VENEER CORNERS: 6”-13”

      WIDTH: FULL VENEER: 3”-5” (4”) THIN VENEER: 3/4”- 1-1/2”

      DENSITY: 152 LB/FT3

      ASTM C97: 

      • WATER ABSORPTION 1.04%    
      • SPECIFIC GRAVITY 2.44

      ASTM C170: COMPRESSIVE STRNGTH

      • PERPENDICULAR TO RIFT, WET   18,360 psi
      • PERPENDICULAR TO RIFT, DRY    17,510 psi
      • PARALLEL TO RIFT, WET             15,300 psi
      • PARALLEL TO RIFT, DRY              16,530 psi

      ASTM C880: FLEXURAL STRENGTH

      • AVERAGE FLEXURAL STRENGTH WET   460 psi
      • AVERAGE FLEXURAL STRENGTH DRY    480 psi
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.antique-cambrian
    • Product familyNatural Stone Veneer
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Antique Cambrian
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง