เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cambridge Blend - Natural Stone Veneer
Cambridge Blend - Natural Stone Veneer
Cambridge Blend - Natural Stone Veneer
Cambridge Blend - Natural Stone Veneer
    Oakfield Stone Company

    Cambridge Blend - Natural Stone Veneer

    Oakfield Stone Company's "Cambridge" is a blend of machine cut splitface and snapped bedface. The bedface is snapped at 8" and 10" heights adding texture and color. Available in full veneer, and natural thin veneer. Color profiles include: light gray, dark gray, silver, charcoal, dark brown, tan, cream, gold, earthy tones.

    สเปคสินค้า
    • ORIGIN: FOND DU LAC & OAKFIELD, WISCONSIN

      INFO: 70% SPLITFACE, 30% BEDFACE

      PATTERN: NATURAL COURSE, RANDOM ASHLAR.

      COLOR: SILVER, LIGHT TO DARK GRAY, BEIGE, TAN, BROWN, BUFF

      AREA: 40 SQFT / TON (FULL) 12-15 LBS/SQFT (THIN)

      HEIGHT: RANDOM 2” - 6”, SNAPPED BEDFACE 8", 10", 12" (+/- 1")

      LENGTH: 6” - 30” THIN VENEER CORNERS: 6”-13”

      WIDTH: FULL VENEER: 3”-5” (4”) THIN VENEER: 3/4”- 1-1/2”

      DENSITY: 175 LB/FT3, 176 LB/FT3

      ASTM C97: 

      • WATER ABSORPTION .32% (FDL)  .29% (OAK)    
      • SPECIFIC GRAVITY 2.80 (FDL)  2.81 (OAK)

      ASTM C170: COMPRESSIVE STRNGTH

      • PERPENDICULAR TO RIFT, WET   23,530 psi - 24,740 psi
      • PERPENDICULAR TO RIFT, DRY    31,010 psi - 31,490 psi
      • PARALLEL TO RIFT, WET             26,050 psi - 27,060 psi
      • PARALLEL TO RIFT, DRY              25,060 psi - 28,300 psi

      ASTM C880: FLEXURAL STRENGTH

      • AVERAGE FLEXURAL STRENGTH WET   1,010 psi - 1,640 psi
      • AVERAGE FLEXURAL STRENGTH DRY    1,020 psi - 2,040 psi 
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cambridge
    • Product familyNatural Stone Veneer
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cambridge
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง