เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fond du Lac Stone Gate - Natural Stone Veneer
Fond du Lac Stone Gate - Natural Stone Veneer
Fond du Lac Stone Gate - Natural Stone Veneer
Fond du Lac Stone Gate - Natural Stone Veneer
Fond du Lac Stone Gate - Natural Stone Veneer
    Oakfield Stone Company

    Fond du Lac Stone Gate - Natural Stone Veneer

    Oakfield Stone Company's "Fond du Lac Stonegate" is one of the most popular building stone veneers manufactured year after year. Sourced entirely from our Fond du Lac quarry you'll find level beds and a clean, 100% machine cut splitface, matched with incredible compressive strength.

    Various shades of gray are common within the fond du lac quarry. Tumbling the fond du lac stone will result in more rounded corners, with an overall whiter look.

    Natural heights range from 2"-6", however, Jumpers (6"-10") may be added. Natural course, Random Ashlar pattern. 

    สเปคสินค้า
    • ORIGIN: FOND DU LAC, WISCONSIN

      INFO: 100% SPLITFACE, NATURAL HEIGHTS

      PATTERN: NATURAL COURSE, RANDOM ASHLAR.

      COLOR: SILVER, LIGHT TO DARK GRAY, WHITE, BROWN, BUFF

      AREA: 40 SQFT / TON (FULL) 12-15 LBS/SQFT (THIN)

      HEIGHT: RANDOM 2” - 6”, JUMPERS 6"-9" AVAILABLE

      LENGTH: 6” - 30” THIN VENEER CORNERS: 6”-13”

      WIDTH: FULL VENEER: 3”-5” (4”) THIN VENEER: 3/4”- 1-1/2”

      DENSITY: 175 LB/FT3

      ASTM C97: 

      • WATER ABSORPTION .32%    
      • SPECIFIC GRAVITY 2.80

      ASTM C170: COMPRESSIVE STRNGTH

      • PERPENDICULAR TO RIFT, WET   23,530 psi
      • PERPENDICULAR TO RIFT, DRY    31,010 psi
      • PARALLEL TO RIFT, WET             26,050 psi
      • PARALLEL TO RIFT, DRY              28,300 psi

      ASTM C880: FLEXURAL STRENGTH

      • AVERAGE FLEXURAL STRENGTH WET   1,640 psi
      • AVERAGE FLEXURAL STRENGTH DRY    2,040 psi
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fond-du-lac-stone-gate
    • Product familyNatural Stone Veneer
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fond du Lac Stonegate
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง