เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oakfield Stonegate Tumbled - Natural Stone Veneer
Oakfield Stonegate Tumbled - Natural Stone Veneer
Oakfield Stonegate Tumbled - Natural Stone Veneer
Oakfield Stonegate Tumbled - Natural Stone Veneer
Oakfield Stonegate Tumbled - Natural Stone Veneer
Oakfield Stonegate Tumbled - Natural Stone Veneer
Oakfield Stonegate Tumbled - Natural Stone Veneer
Oakfield Stonegate Tumbled - Natural Stone Veneer
    Oakfield Stone Company

    Oakfield Stonegate Tumbled - Natural Stone Veneer

    Oakfield Tumbled Stonegate is a natural stone veneer material quarried by Oakfield Stone Company in Oakfield Wisconsin, and consists of beige, brown, gold, gray and other earthy tone colors and textures. This machine cut veneer is sourced entirely from our Oakfield quarry and is 100% machine cut Splitface. The tumbling process will result in more rounded edges and lightened overall  "whiter" appearance.

    สเปคสินค้า
    • ORIGIN: OAKFIELD, WISCONSIN

      INFO: 100% SPLITFACE, MACHINE CUT - TUMBLED

      PATTERN: NATURAL, RANDOM ASHLAR

      COLOR: GRAY / BEIGE, TANS, AND EARTHY TONES

      AREA: 37-40 SQFT / TON (FULL) 12-15 LBS/SQFT (THIN)

      HEIGHT: RANDOM 2” - 6”

      LENGTH: 6” - 24” THIN VENEER CORNERS: 6”-13”

      WIDTH : FULL: 3”-5” (4”) THIN: 3/4”- 1-1/2”

      DENSITY: 176 LB/FT3

      ASTM C97: 

      • WATER ABSORPTION .29%    
      • SPECIFIC GRAVITY 2.81

      ASTM C170: COMPRESSIVE STRNGTH

      • PERPENDICULAR TO RIFT, WET   24,740 psi
      • PERPENDICULAR TO RIFT, DRY    31,490 psi
      • PARALLEL TO RIFT, WET             27,060 psi
      • PARALLEL TO RIFT, DRY              25,060 psi

      ASTM C880: FLEXURAL STRENGTH

      • AVERAGE FLEXURAL STRENGTH WET   1,010 psi
      • AVERAGE FLEXURAL STRENGTH DRY   1,020 psi

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.oakfield-stonegate-tumbled
    • Product familyNatural Stone Veneer
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Oakfield Stonegate Tumbled
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.8 out of 5 stars 3.8 (10)
    3.0 out of 5 stars 3.0 (12)
    3.6 out of 5 stars 3.6 (14)
    2.0 out of 5 stars 2.0 (5)
    3.3 out of 5 stars 3.3 (6)