เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oatey® Moda™ Gas Supply Box, Br, 3/4" NPT Valve, Standard Pack
Oatey

Oatey® Moda™ Gas Supply Box, Br, 3/4" NPT Valve, Standard Pack

Oatey MODA™ Gas Supply Box shall be used in gas supply systems for residential or commercials applications. Box shall allow for mounting direct-to-stud or between studs with supply line from top or bottom. Valves shall be available with yellow handle, with or without brass shank, and plastic brackets for between stud configuration. Outlet shall be 1/2" or 3/4" with 1/4 turn valve.

KEY FEATURES

  • Recessed MODA Gas Box provides a clean finished installation for all gas appliance needs
  • Can be used in residential, commercial, and industrial direct connect applications, including gas range, wall heater, water heater, garage heater supply, furnaces, laundry washers and dryers
  • Fits with the existing MODA Box System
สเปคสินค้า
  • Valve Size: 0.75 in.
    Color: White
    Material: PVC
    Hammer Arrestor: No
    Valve Body Material: Brass
    Product Line: MODA
    Brand: Oatey

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.37561-oatey-moda-gas-supply-box
  • Product familySupply Boxes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gas
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองBrass
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationDistribution Element
  • UNSPSC nameFluid and gas distribution
  • UNSPSC code4014
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_20_34_57
  • Uniclass 2015 DescriptionNatural gas supply systems