เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oatey ABS Roof Drain
Oatey ABS Roof Drain
    Oatey

    Oatey ABS Roof Drain

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(7 รีวิว)

    Oatey® ABS Roof Drain offers superior drainage with robust debris protection. A dome free-flow area over 200 square inches, available in cast iron or plastic domes with 2 inch water dam collar.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.abs-roof-drain
    • Product familyDrains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drains
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)12
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
    • OmniClass Number23-13 41 39 13
    • OmniClass TitleRoof Drains With Strainer