เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oatey Quiet Pipes Hammer Arrestor Size A - F
Oatey

Oatey Quiet Pipes Hammer Arrestor Size A - F

Try Oatey Quiet Pipes® Hammer Arrestors to help solve current and potential water hammer problems. Quiet Pipes use a piston design to help absorb the water shock in the system. When a valve is closed abruptly, the water moves into the pressurized chamber of the hammer and the water pressure is absorbed to prevent banging within the pipeline. Once the water flow comes out of the chamber, it is dissipated to the rest of the water line.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hamer-arrestor-a
  • Product familyMiscellaneous Plumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hammer Arrestors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-17
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ