เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oatey PVC Roof Drains
Oatey PVC Roof Drains
    Oatey

    Oatey PVC Roof Drains

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)

    Oatey® Roof Drain offers superior drainage with robust debris protection. A dome free-flow area over 200 square inches, available in cast iron or plastic domes with 2 inch water dam collar.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PVC-roof-drain
    • Product familyDrains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drains
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (นิ้ว)12
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
    • OmniClass Number23-13 41 39
    • OmniClass TitleRoof Drains