เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hairdryer wall mounted 1200W
Hairdryer wall mounted 1200W
Hairdryer wall mounted 1200W
    ODF Paris

    Hairdryer wall mounted 1200W

    Finish : White 1200W Super compact (147 x 238 mm) – fits everywhere Powerful airflow thanks to a re-designed aeration module Automatic switching on when removing the handgrip from holder 8 mins automatic safety timer “Cool touch” swivel handgrip Extensible hose (up to m 1,20) Easy wall-mounting without opening 2 possibilities of electrical wiring: direct connection to electrical mains (hardwire), connection with plug (softwire) Fixation screws and screw anchors included Protection class: IP34 Ripple wire SECURITY heating element Polycarbonate Dimensions (mm) : 147 x 112 x 550
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.850-00
    • Product familyHairdryers & Towelheaters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hairdryers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)550
    • กว้าง (มิลลิเมตร)147
    • ความลึก (มิลลิเมตร)112
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_62_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHair driers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 17
    • OmniClass TitleHair Dryers
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS