เผยแพร่สินค้าของคุณ
Maria - Outdoor Furniture Sofa
Maria - Outdoor Furniture Sofa
Maria - Outdoor Furniture Sofa
Maria - Outdoor Furniture Sofa
Maria - Outdoor Furniture Sofa
Maria - Outdoor Furniture Sofa
Maria - Outdoor Furniture Sofa
    OGO Furniture

    Maria - Outdoor Furniture Sofa

    Outdoor pouf from OGO Furniture.

    Come play with María, have fun, illuminate the room. This piece has been specifically designed to provide a glimpse of light to any grey and dull space. María will be the perfect companion to enjoy a nice day outside due to its attractive design and its comfort.

    Designed by Nacho Timón

    You can use our products to plan your project and generate rendered images of them without any problem, but you have to take into account that OGO FURNITURE products are protected by industrial and intellectual property, you can not make modifications in the 3D and you must give credit to the brand.If you have any questions or request for quotation, I would appreciate if you could write us an email to design@ogofurniture.com
    Best regards. The OGO FURNITURE team.

    สเปคสินค้า
    • Product family comprising Maria from OGO Furniture Exterior pouf, comfortable, with a pleasant texture. Available in a wide range of colors, including an image of the catalog inside the family parameters. Measures (inches) : Width: 68,9" Depth: 68,9" Height: 11"
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pouf-maria-ogo-furniture-outdoor
    • Product familyMaria
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor sofa
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)280
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1750
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1750
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • วัสดุรองPolystyrene (EPS)
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSeating
    • OmniClass Number23-11 29 13
    • OmniClass TitleExterior Seating
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (168)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (70)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (249)