เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
    OGO Furniture

    Duna Collection - Outdoor Furniture Seating

    Outdoor collection from ogo Furniture, chaise lounge available in two different sizes and a wide range of colors, with auxiliar pouf and table. DUNA is here to stay and transform your spaces into a place where time passes more slowly. The adaptability of the ever-changing dunes is an inspiration for DUNA. You can sit or recline and lie back to give you a moment of rest. Designed by OGO Team
    สเปคสินค้า
    • Product family composed of two different products, positions and their corresponding sizes: DSLM & DSLL and DTL & DPXL Outdoor chaise lounge, comfortable, pleasantly textured. Available in a wide range of colors, including a catalog image within the parameters of the family and the possibility of changing the color by means of the "Color Variant" parameter. Measures (mm/inches) : -DSML ( 15 KG ) Width: 750 / 29,53" Length: 1200 / 47,24" Height: 800 / 31,50" -DSLL ( 18 KG ) Width: 750 / 29,53" Length: 1600 / 62,99" Height: 800 / 31,50" -DTL ( 3 KG ) Width: 520 / 20,47" Length: 375 / 14,76" Height: 36 / 14,17" -DPXL ( 4 KG ) Width: 520 / 20,47" Length: 750 / 29,53" Height: 36 / 14,17"
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pouf-seating-duna-ogo-furniture-outdoor
    • Product familyDuna
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor chaiselounge
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองPolyurethane
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSeating
    • OmniClass Number23-11 29 13
    • OmniClass TitleExterior Seating

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (171)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (31)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (39)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (35)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (70)