เผยแพร่สินค้าของคุณ
TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 90° in
TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 90° in
    Ohlson

    TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 90° in

    Fully upholstered sectional and bench sofa, 45° or 90° inside and outside, fits just as well as separate furniture one and one or that two are connected together like a horseshoe, etc. Add a straight section and build a corner sofa, the choices are many... Legs as standard in silver-white and black lacquer and chrome, other RAL on request.

    Choose from fabrics, artificial leather and leather from all our Scandinavian suppliers. In this way, you can vary the clothing and create a variety of expressions.

    สเปคสินค้า
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      HEIGHT 82 cm

      ACCESSORIES: Coupling fittings, Floor anchoring

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:

      optional RAL Chrome

      90° INSIDE: 139x139 cm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TRAIN-S01-sofa-90in
    • Product familyTRAIN
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofa
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)820
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1390
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1390
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (170)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (70)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (35)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (39)