เผยแพร่สินค้าของคุณ
FENCE bd55 Freestanding table
FENCE bd55 Freestanding table
FENCE bd55 Freestanding table
FENCE bd55 Freestanding table
FENCE bd55 Freestanding table
FENCE bd55 Freestanding table
FENCE bd55 Freestanding table
FENCE bd55 Freestanding table
    Ohlson

    FENCE bd55 Freestanding table

    Freestanding table that fits the vast majority of furniture and is especially good for the FENCE family, of course. 

    A pretty table that can be placed in front of or together with the sofa. 

    Also nice to start from a bench with a built-in table.

    สเปคสินค้า
    • WIDTH 55 cm 

      DEPTH 55 cm

      STAND 

      Square tube in silver-white or black lacquer is standard

      Optional RAL on request

      TABLE TOP

      Ash veneer on plywood

      Natural alt white or black varnish

      Optional NCS on request

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FENCE-bd55-table
    • Product familyFENCE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)550
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAsh
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture