เผยแพร่สินค้าของคุณ
FIELD 44 Coffee table
FIELD 44 Coffee table
FIELD 44 Coffee table
    Ohlson

    FIELD 44 Coffee table

    Sofa and/or side table in a square shape. A fun table model that is available in several designs, both in terms of color and wood type.

    FIELD is a table that is complemented well with existing furniture, a table that raises the level and creates an easy and pleasant feeling.

    สเปคสินค้า
    • WIDTH 42 cm

      DEPTH 44 cm

      HEIGHT 50 cm

      TABLE TOPS 12 MM

      Natural ash and MDF
      Standard colors grey, white and black lacquer
      Optional NCS on request

      WIRE STAND 12 MM

      Silver grey, white or black lacquer as standard
      Optional RAL on request

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FIELD-44-table
    • Product familyFIELD
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-11
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAsh
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture