เผยแพร่สินค้าของคุณ
OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema A
OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema A
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema A

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(7 รีวิว)

    HST MOTION.
    made for lightness

    The visual lightness of the structure, excellent interior lighting, the possibility of creating large, glazing results and very good thermal insulation.

    สเปคสินค้า
      • Excellent interior lighting - large glass surfaces enclosed in narrow PVC profiles provide more light in the room.
      • Frame profile with a depth of 194 mm, 5-chamber sash profile with a depth of 82 mm provide a wide range of applications.
      • The maximum dimension of the structure in opening scheme A is 6000 x 2700 mm.
      • Possibility of installing warm triple or even quadruple glazing units up to a thickness of 54 mm.
      • A system with excellent stability with new steel reinforcements.
      • Possibility of installation very low threshold (threshold 0 mm).
      • Optimal use of space inside the room: opening the door does not require opening the wings.
      • Latest generation warm threshold.
      • Specialized fittings ensure that the sash, after opening, moves freely on trolleys relative to the unopened part of the structure.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.oknoplast-patio-door-hst-motion-opening-schema-a
    • Product familyWindows (PVC)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์HST MOTION
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
    • IFC classificationWindow
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
    โปแลนด์
    สหรัฐอเมริกา
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    อิตาลี
    ไอร์แลนด์