เผยแพร่สินค้าของคุณ
OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema CC
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema CC

HST PREMIUM

A perfect combination of modernity, energy efficiency and safety. Door created with the intention of eliminating architectural barriers, conforming to the most current space design trends.

  • Advanced thermal insulation parameters sash profile with an installation depth of 85 mm.
  • Glazing or panel filling thickness up to 51 mm. Allows you to obtain large glazing with energy-efficient two-chamber packages.
  • Specialised hardware ensures that the sashes move freely and without resistance to each other or to unopened parts of the structure.
  • Thermostep warm threshold 68 mm.
  • Possible to use anti-theft hardware in RC2 class.
  • Possible to equip the door with an electric drive ensuring high comfort of use.
  • Optional sash brake, low sash*.
  • The external aluminium cover completely covers the profile of the sash and frame, giving it an industrial look. Possibility to paint overlays in a wide range of RAL colours.
  • 5 SMART OKNOPLAST control packages: basic, medium, smart home, smart home premium and smart home voice.* Non-standard option.

*Low sash - reduced frame width in the fixed sash. A solution in line with the current trend of maximising glazed areas.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.OKNOPLAST_HST_Premium_Scheme_CC
  • Product familyWindows (PVC)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HST PREMIUM
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ