เผยแพร่สินค้าของคุณ
OKNOPLAST, window PROLUX, fixed sash window
OKNOPLAST

OKNOPLAST, window PROLUX, fixed sash window

PROLUX

VISIBLY MORE LIGHT

Our proprietary design of the PVC profile of the frame and sash, and increased glass panel area, provide 22%* more light than standard PVC windows.

  • 6-chamber sash and frames profiles with a depth of 70 mm.
  • The gaskets in the corners of the glazing bead are finished at the angle of 45°.
  • Thinner, more rounded wing.
  • Rounded glazing beads adapted to the shape of the profile.
  • Highly efficient Warmatec thermal frames.**

* Average light gain for PROLUX glass with a moving post and centrally located handle as compared to standard window solutions with a moving post. 

** Non-standard option.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Oknoplast_Prolux_window_fixed_wing_triple_pane
  • Product familyWindows (PVC)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PROLUX
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ