เผยแพร่สินค้าของคุณ
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - fixed mullion
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - fixed mullion
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - fixed mullion

    WINERGETIC PREMIUM

    Protects the house from heat loss. Thanks to its subtle profile, it enhances the aesthetics of the building's façade.

    • 7-chamber frame and sash profiles with an installation depth of 82 mm.
    • Advanced thermal insulation parameters.
    • Modern glazing packages made of 3mm thick glass.
    • Original profile shape rounded off from the outside.
    • Increased noise protection.
    • Additional gasket in the frame and sash.
    • Graded tilt FOUR Seasons.*
    • Highly efficient Warmatec thermal frames.*
    • Optional smart home solutions SMART OKNOPLAST, packages: basic, smart, smart home, smart home premium and smart home voice.*

    * Non-standard option.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.OKNOPLAST_Winergetic_Premium_Double_Window_With_A_Treshold
    • Product familyWindows (PVC)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WINERGETIC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-04
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ