เผยแพร่สินค้าของคุณ
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM, single-sash window
OKNOPLAST

OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM, single-sash window

WINERGETIC PREMIUM

Protects the house from heat loss. Thanks to its subtle profile, it enhances the aesthetics of the building's façade.

  • 7-chamber frame and sash profiles with an installation depth of 82 mm.
  • Advanced thermal insulation parameters.
  • Modern glazing packages made of 3mm thick glass.
  • Original profile shape rounded off from the outside.
  • Increased noise protection.
  • Additional gasket in the frame and sash.
  • Graded tilt FOUR Seasons.*
  • Highly efficient Warmatec thermal frames.*
  • Optional smart home solutions SMART OKNOPLAST, packages: basic, smart, smart home, smart home premium and smart home voice.*

* Non-standard option.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.OKNOPLAST_Winergetic_Premium_Single_Window
  • Product familyWindows (PVC)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WINERGETIC
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ