เผยแพร่สินค้าของคุณ
OKNOPLAST, patio door PSK ATRIUM, Winergetic Standard
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK ATRIUM, Winergetic Standard

PSK ATRIUM

A new solution for terrace or garden exits. The large surface of the glass allows you to fill the interior with light and give it a unique character.

  • The pull and slide system allows the sash to be easily moved to a width of 1.6 m, creating a passageway light of more than 1.5 m.
  • Special hardware allows you to move large sashes with minimal force.
  • The hardware has special catches guiding the sash to the locked position by simply turning the handle.
  • Microventilation around the periphery of the sash. In the microventilation position, the sliding door remains locked and protected against invasive entry from the outside.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.OKNOPLAST_Winergetic_Standard_PSK_Atrium_Patio_Doors
  • Product familyWindows (PVC)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PSK ATRIUM
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-30
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ