เผยแพร่สินค้าของคุณ
OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed frame window
OKNOPLAST

OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed frame window

WINERGETIC STANDARD

Classic design and comfort of use. Reduced heating costs due to low heat loss.

  • 7-chamber frame and sash profiles with an installation depth of 82 mm.
  • Classic, simple profile shape.
  • Advanced thermal insulation parameters.
  • Modern glazing packages made of 3mm thick glass.
  • Increased noise protection.
  • Highly efficient Warmatec thermal frames.*
  • The external aluminium cover completely covers the profile of the  frame, giving it an industrial look. Possible to paint overlays in a wide range of RAL colours.*

* Non-standard option.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.OKNOPLAST_Winergetic_Standard_Window_Fixed_Frame
  • Product familyWindows (PVC)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WINERGETIC
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ