เผยแพร่สินค้าของคุณ
OKNOPLAST, window PIXEL, fixed frame window
OKNOPLAST, window PIXEL, fixed frame window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, window PIXEL, fixed frame window

    PIXEL 

    VISIBLY MORE DESIGN

    A perfect combination of elegance, aesthetics and modern technology, providing up to 22%* more light in a room.   

    • Slim and elegant 6-chamber frame profiles in class A with a depth of 70 mm.
    • Original, slender and elegant profiles to highlight your interior.
    • Unique shape, 4° exterior angles and a glazing bead at a 90° angle.
    • Compared to classic profiles, larger glazing reduces the energy needed to heat the house by letting more heat through into the house.
    • State-of-the-art glass provides a greater amount of natural light indoors to make you feel better.
    • The original support system will complement any smart design with its large glazing, while also providing durability and trouble-free handling of windows.
    • Unique 45° gasket finish, taping to match the sash curvature, and special caps.
    • The design facilitates ColorFull technology for stable colouring throughout the life cycle.**

    * Average light gain for PIXEL glass with a moving post and centrally located handle as compared to standard window solutions with a moving post. 

    ** Non standard.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.window_fixed_frame
    • Product familyWindows (PVC)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PIXEL
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ