เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aluminium tactile guiding line model ALV
Aluminium tactile guiding line model ALV
Aluminium tactile guiding line model ALV
    Olejar Safety

    Aluminium tactile guiding line model ALV

    OLEJAR Tactile floor guiding line model ALV made of aluminium, PVC insert with anti-slip rating R10-12. Anti-slip inserts R13 & photoluminescent inserts are available as well.

    ALV-LINE is available in brushed version & elox / anodization treatment in Silver & Black color, anodization ensures good resistance to corrosion, abrasion, excellent resistance to weathering, ozone, sunlight and oxidation.

    Tactile floor guiding line /tactile guiding strips/ are made without tape, with self-adhesive tape & with screw openings

    PRODUCT FEATURES

    • Minimal impact on staff/pedestrians during installation
    • Quick and easy installation using a template on all surfaces, including concrete, ceramic tiles, asphalt, wood floors and
      most other surfaces
    • Embossed anti-slip surface, safe and non-slip
    • Long-lasting product performance, impact resistant
    • Low maintenance demands
    • Walking possible immediately after installation, by full load after 24 hours
    • They are modular and their universality allows endless configurations to adapt to new or existing surfaces and styles
      of design
    • Anodized aluminium ensures stability and durability of the product indoors and outdoors


    สเปคสินค้า
    • Model: ALV 

      Material: Aluminium EN AW 6060

      Available Inserts: PVC inserts R10-R12 are available in 33 colors (some with MOQ), black anti-slip insert R13 & photoluminescent insert.

      Anodization treatments: Brushed, Silver elox C0 & Black Elox C35

      Width: 35 mm

      Length: 6000 mm by default, can be precut to a custom measurement, standard lengths of 1,2 & 3 m are also available.

      Thickness: 3,6 mm

      Available variants: Without tape, with self-adhesive tape & with screw openings

      Origin of raw materials: Europe

      Manufactured in Slovakia

      Tags: 

      tactile, tactile studs, hazard studs, tactile indicators, accessibility, tactile flooring, guidance systems, olejar, blind, visually impaired, stainless-steel, brass, bronze, aluminium, ISO23452, ISO 23599


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.aluminium-tactile-guiding-line-model-alv
    • Product familyTactile guiding strips
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tactile indicators
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3.6
    • กว้าง (มิลลิเมตร)35
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสโลวาเกีย
    • ผลิตโดยสโลวาเกีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.17
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC001777
    • ชื่อ ETIMWarning/signing plate
    • Uniclass 2015 CodePr_40_10_57_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWarning marker tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 17 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTactile Warning Surfacing
    • OmniClass Number23-11 21 13 15 13
    • OmniClass TitleWarning Tiles

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย