เผยแพร่สินค้าของคุณ
OLI74 Plus - Sanitarblock - PNEUMATIC
OLI74 Plus - Sanitarblock - PNEUMATIC
OLI74 Plus - Sanitarblock - PNEUMATIC
    OLI

    OLI74 Plus - Sanitarblock - PNEUMATIC

    Easy and quick installation. Delayed opening Inlet Valve. Supports 400kg. Dual flush 6/3 litre; Compatible with all wall-hung WC pans. Built-in or plasterboard wall installation
    สเปคสินค้า
    • Wall Hung Preassembled structure for installation in front of masonry wall and finish in light wall, plasterboard wall and technical support rail for light wall
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.002333
    • Product familyIn-Wall Flush Cisterns
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cistern
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)580
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • วัสดุรองCast iron
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ