เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oceania - black glass with stainless steel button
Oceania - black glass with stainless steel button
    OLI

    Oceania - black glass with stainless steel button

    Elegantly unique
    สเปคสินค้า
    • control plate for concealed cisterns
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.054562
    • Product familyIn-Wall Flush Cisterns
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Control Plate
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)220
    • ความลึก (มิลลิเมตร)7
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_87
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cistern fittings
    • OmniClass Number23-31 19 19
    • OmniClass TitleWater Closets 

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ